Colocação em operação de motores não SEW
Motores assíncronos
Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação:
- Rotação nominal do motor
- Frequência nominal do motor
- Tensão nominal do motor
- Corrente nominal do motor
- Fator de potência cos φ
- Potência nominal do motor
Os parâmetros necessários para a colocação em operação são calculados usando os dados da plaqueta de identificação e o motor é colocado em operação. O pré-requisito é que o conversor esteja conectado ao software de engenharia MOVISUITE®.
Para melhores características de controle, a SEW-EURODRIVE recomenda também realizar uma medição de parâmetros com FCB25. Isso determina os dados do esquema de ligação equivalente do motor. A duração da medição depende dos parâmetros do motor. No caso de motores assíncronos, a medição é realizada no período de repouso. Um freio existente permanece fechado.
Motores síncronos com ímã permanente
Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação dos motores síncronos:
- Rotação nominal do motor
- Corrente nominal do motor
- Tensão nominal do motor
- Torque nominal do motor
- Frequência nominal do motor ou número de polos
- Torque máximo no eixo do motor
- Corrente máxima do motor
- opcional:
- Indutância por fase
- Tensão das rodas magnetizadas
Então, para motores síncronos com ímã permanente sem encoder, deve ser realizada uma medição de parâmetros com FCB 25. A SEW-EURODRIVE recomenda a medição dos parâmetros para motores síncronos com encoder. Durante a medição dos parâmetros, qualquer freio existente é liberado para alinhar eletricamente o rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.
No caso de motores síncronos com encoder, o offset do encoder também deve ser ajustado após a colocação em operação mencionada acima. Esta comutação ocorre através da função "Identificar posição do rotor" (FCB 18). O rotor irá girar durante a identificação da posição do rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.
Motor de relutância síncrono
Na colocação de motores de relutância síncronos em operaçãoColocação em operação guiada em preparação. Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos:
- Tensão nominal do motor
- Torque nominal do motor
- Rotação nominal do motor
- Frequência nominal do motor
- opcional:
- Número de polos
- Potência mecânica
- Fator de potência
A SEW-EURODRIVE recomenda realizar a medição de parâmetros com FCB25 após a colocação em operação dos dados da plaqueta de identificação.