LED "NS"
Estado | Possível causa | Ação |
|---|---|---|
– desligados | A unidade está desligada. Falta tensão de alimentação de 24 VCC. |
|
O endereço IP não está ajustado. |
| |
Verde piscam | Interrupção na conexão com o mestre Ethernet. A unidade não detetou nenhuma conexão com o mestre Ethernet (irregularidade de rede). |
|
Verde Aceso | O endereço IP está ajustado. A conexão Ethernet está estabelecida. | – |
Vermelho piscam | O tempo de timeout da conexão de controle foi excedido. O estado é resetado através do reinício da comunicação. |
|
Vermelho Aceso | Foi detectado um conflito na atribuição de endereço IP. |
|
Vermelho/verde piscam | A unidade realiza um teste de LED. Este estado só pode permanecer ativo durante alguns instante durante a fase de inicialização da unidade. | – |
A unidade recebeu o Target Unit Network ID (TUNID) previsto. O LED pisca até que a unidade tenha recebido o serviço APPLY_TUNID e a validação tenha sido concluída com sucesso. |