LED "BF"

Este LED mostra o estado da interface PROFINET. O estado inclui conexão de comunicação, irregularidade de rede e configuração de dados de processo.

Estado

Possível causa

Ação

desligados

Estado operacional livre de irregularidades.

A unidade PROFINET está trocando dados com o controlador PROFINET (estado Data Exchange).

Vermelho

Aceso permanentemente

Interrupção na conexão com o controlador PROFINET.

A comunicação de rede foi interrompida.

Verificar a conexão PROFINET da unidade PROFINET.

Verificar todos os cabos na rede PROFIBUS.

O controlador PROFINET está fora de operação.

Verificar o controlador PROFINET.

A unidade PROFINET não reconhece nenhuma taxa de transmissão PROFINET.

Verificar a configuração do controlador PROFINET.

Amarelo

Aceso permanentemente

Há uma conexão com o controlador PROFINET, mas a configuração da rede PROFINET está com irregularidade.

Podem ter ocorrido as seguintes irregularidades:

  • Foi selecionado um módulo de hardware que não suporta a interface PROFINET.
  • Os dados do processo padrão e os dados do processo seguros foram atribuídos combinados à unidade PROFINET.

Verificar a configuração do controlador PROFINET.