Diode "NS"
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
– OFF | L'appareil est hors tension. Alimentation DC 24 V manquante. |
|
L'adresse IP n'est pas réglée. |
| |
Vert Clignote | La liaison avec le maître Ethernet est interrompue. L'appareil ne détecte pas de liaison avec le maître Ethernet (défaut du bus). |
|
Vert Allumée | L'adresse IP est réglée. La liaison Ethernet est établie. | – |
Rouge Clignote | La durée de time out de la liaison de pilotage est écoulée. L'état sera acquitté par rétablissement de la communication. |
|
Rouge Allumée | Un conflit a été détecté lors de l'attribution de l'adresse IP. |
|
Rouge/vert Clignote | L'appareil réalise un test des diodes. Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage. | – |
L'appareil a reçu l'identifiant Target Unit Network (TUNID). La diode clignote jusqu'à ce que l'appareil ait reçu le service APPLY_TUNID et que la validation se soit terminée correctement. |