Diode "LNK/ACT"

État

Signification

Toutes les diodes

Vert

Allumées en continu

Une liaison physique avec un autre participant Ethernet a été détectée. Aucune donnée n'est actuellement échangée via le port Ethernet.

Toutes les diodes

Clignotent en vert

Durée allumée : 500 ms

Durée éteinte : 500 ms

Pour localiser visuellement le participant Ethernet, le contrôle du clignotement a été activé.

Toutes les diodes

OFF

Aucune liaison physique avec un autre participant Ethernet n'a été détectée.

Diode sur le port Ethernet correspondant

Vert/jaune

Clignote

Des données sont envoyées ou reçues via le port Ethernet.