Conditions préalables pour la mise en service
Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en service.
- L'installation mécanique et électrique du variateur de vitesse doit être conforme aux prescriptions en vigueur.
- Le variateur de vitesse et les entraînements raccordés ont été configurés correctement.
- Prendre les mesures appropriées pour empêcher tout redémarrage involontaire des entraînements.
- Les risques de dommages aux personnes et aux machines sont exclus par des mesures préventives adaptées.
En cas d'utilisation d'un moteur de puissance adaptée, il est possible, en fonction des exigences, de se passer d'une mise en service, voir le chapitre Exploitation sans mise en service.
Sinon, la mise en service est réalisable de plusieurs façons
- à l'aide d'une console de paramétrage
- à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
Informations complémentaires