Matériels nécessaires pour la mise en service avec MOVISUITE®

  • Convertisseur de signaux USM21A, module de diagnostic CDM11A et câble d'interface série RJ10 → Sub-D 9
  • ou
  • Console de paramétrage CBG11A / CBG21A, module de diagnostic CDM11A et câble USB A → Mini B

Référence

Fourniture

28231449

  • Convertisseur de signaux USM21A
  • Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10
  • Câble USB (A-B)

18123864

  • Câble d'interface série RJ10 → Sub-D 9

25643517

  • Câble USB (A – Mini-B)

28265092

  • Module de diagnostic CDM11A

28233646

  • Console de paramétrage CBG11A

28238133

  • Console de paramétrage CBG21A