调试的前提条件

调试时须先满足下列前提条件:

  • 已经按照机械和电气规定安装了变频器。
  • 对变频器和相连的驱动装置进行了正确的工程设计。
  • 已采取适当的措施,防止驱动装置意外启动。
  • 采取了安全防范措施,避免对人身及机器造成危险。

如果使用的是性能匹配的电机,根据具体要求而定,可以不进行调试,参见不调试即运行一章。

否则可通过下列方式来进行调试:

  • 借助操作面板
  • 借助工程设计软件MOVISUITE®