Montage du filtre réseau
Tenir compte des remarques suivantes.
- Monter le filtre réseau à proximité immédiate du variateur en respectant les dégagements pour la circulation de l'air de refroidissement. Le filtre réseau ne doit pas être chauffé par l'air évacué par le variateur de vitesse.
- Monter le filtre réseau et le variateur de vitesse, si possible à plat, sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices.
- En cas de refroidissement par convection, respecter les écartements minimaux et les positions de montage suivants.
Positions de | Écartement en mm | ||
|---|---|---|---|
latéral | vers l'arrière | vers l'avant | |
3 et 4 | 0 | 100 | 100 |
- Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.