Montar o filtro de rede

Observar as seguintes informações:

  • Montar o filtro da rede perto do conversor, mas fora do espaço livre mínimo para a refrigeração. O filtro de rede não pode ser aquecido pelo ar expelido pelo conversor.
  • Montar o filtro de rede e o conversor em uma placa de fixação comum, mais plana possível e com boa condutividade.
  • Ao usar a refrigeração por convecção, manter as seguintes distâncias mínimas e formas construtivas:

Forma construtiva
permitida

Distância em mm

lateral

para baixo

para cima

3 e 4

0

100

100

  • Observar as formas construtivas permitidas durante a montagem: