Montage de la self réseau
Tenir compte des remarques suivantes.
- Monter la self réseau à proximité immédiate du variateur en respectant les dégagements minimaux pour la circulation de l'air de refroidissement. La self réseau ne doit pas être chauffée par l'air évacué par le variateur.
- Monter la self réseau avant le filtre réseau.
- En cas de refroidissement par convection, respecter les écartements minimaux et les positions de montage suivants.
Positions de | Écartement en mm | ||
|---|---|---|---|
latéral | vers l'arrière | vers l'avant | |
1, 2, 3, 4 | 0 | 100 | 100 |
- Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.