Ejemplo de instalación

[1]

Placa de montaje galvanizada

[8]

Resistencia de frenado

[2]

Filtro de red

[9]

Cable de resistencia de frenado

[3]

Variador

[10]

Cable del motor

[4]

Barra de puesta a tierra (PE)

[11]

Abrazadera de puesta a tierra

[5]

Conexión AF barra de puesta a tierra (PE)/placa de montaje

[12]

Conexión AF entre entradas de cable conductoras

[6]

Cable de alimentación de la red

[7]

Chapa de apantallado para cable de control, señal y motor

[13]

Apantallado con amplia superficie de contacto junto a racor CEM