Exemplo de instalação

[1] | Placa de fixação galvanizada | [8] | Resistência de frenagem |
[2] | Filtro de rede | [9] | Potência da resistência de frenagem |
[3] | Conversor | [10] | Cabo do motor |
[4] | Barramento de terra | [11] | Braçadeira de aterramento |
[5] | Conexão HF do barramento de terra/placa de fixação | [12] | Conexão HF entre buchas de cabos condutores |
[6] | Cabo de alimentação de rede | ||
[7] | Placa de blindagem para cabos de controle, sinal e do motor | [13] | Suporte de blindagem de superfície grande na tampa roscada EMC |