Exemple d'installation

[1]

Plaque de montage galvanisée

[8]

Résistance de freinage

[2]

Filtre réseau

[9]

Liaison résistance de freinage

[3]

Variateur de vitesse

[10]

Liaison moteur

[4]

Barre de terre

[11]

Collier de mise à la terre

[5]

Liaison HF entre la barre de terre et la plaque de montage

[12]

Liaison HF entre les cheminements de câbles conducteurs

[6]

Câble d'alimentation

[7]

Étrier de blindage pour liaison moteur, de transmission de signal et de commande

[13]

Grande surface de contact du blindage sur le presse-étoupe CEM