Fallo 34 Configuración de los datos de proceso

Fallo: 34.1 (2201hex | 8705dec)

Descripción: Modificación de la configuración de datos de proceso

 

Reacción: Aviso

Causa

Medida

La configuración de los datos de proceso se ha cambiado con el funcionamiento de datos de proceso activo.

Ejecute un reset. De este modo se detienen los datos de proceso, se realizan los cambios y se inician de nuevo los datos de proceso.

Fallo: 34.2 (2202hex | 8706dec)

Descripción: Configuración de los datos de proceso no válida

 

Reacción: Aviso con reseteo automático

Causa

Medida

Se ha ajustado una configuración de datos de proceso no válida en el controlador.

– Seleccionar una configuración de datos de proceso válida.

– Ajustar el número de datos de proceso según el manual del producto.

Fallo: 34.3 (2203hex | 8707dec)

Descripción: Número de datos de proceso configurados demasiado bajo

 

Reacción: Aviso con reseteo automático

Causa

Medida

Se transmiten muy pocos datos de proceso desde el controlador.

– Seleccionar una configuración de datos de proceso válida.

– Reducir el número de ejes conectados a la pasarela.

Fallo: 34.4 (2204hex | 8708dec)

Descripción: Número de datos de proceso configurados excesivo

 

Reacción: Aviso con reseteo automático

Causa

Medida

Se transmiten demasiados datos de proceso desde el controlador.

– Seleccionar una configuración de datos de proceso válida.

– Aumentar el número de ejes conectados a la pasarela.