Défauts 34 Configuration données process
Défaut : 34.1 (2201hex | 8705dec) Description : Modification de la configuration des données process | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
La configuration des données process a été modifiée sous fonctionnement avec données process actif. | Effectuer une réinitialisation. Cela entraîne l'arrêt des données process, les modifications sont transférées, puis les données process sont redémarrées. | |
Défaut : 34.2 (2202hex | 8706dec) Description : Configuration des données process non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Configuration des données process non valide au niveau du système de pilotage | – Sélectionner une configuration des données process valide. – Régler le nombre de données process selon les indications du manuel produit. | |
Défaut : 34.3 (2203hex | 8707dec) Description : Nombre de données process configurées trop bas | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Trop peu de données process transférées par le système de pilotage | – Sélectionner une configuration des données process valide. – Réduire le nombre d'axes raccordés à la passerelle. | |
Défaut : 34.4 (2204hex | 8708dec) Description : Nombre de données process configurées trop élevé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Trop de données process transférées par le système de pilotage | – Sélectionner une configuration des données process valide. – Augmenter le nombre d'axes raccordés à la passerelle. | |