Fallo 32 Comunicación

Fallo: 32.2 (2002hex | 8194dec)

Descripción: Desbordamiento de la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

En la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS se ha producido un desbordamiento de los datos de proceso.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

– Compruebe el ajuste del tiempo de desbordamiento de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS.

Fallo: 32.3 (2003hex | 8195dec)

Descripción: Señal de sincronización defectuosa

 

Reacción: Sincronización externa

Causa

Medida

La duración del periodo de la señal de sincronización no es correcta.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.4 (2004hex | 8196dec)

Descripción: No hay señal de sincronización

 

Reacción: Sincronización externa

Causa

Medida

Falta la señal de sincronización.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.5 (2005hex | 8197dec)

Descripción: Desbordamiento de sincronización

 

Reacción: Sincronización externa

Causa

Medida

Durante la sincronización a la señal de sincronización se ha producido un desbordamiento.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros

 

Reacción: Aviso

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la transmisión del set de parámetros a la unidad.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Iniciar de nuevo la transmisión.

Fallo: 32.16 (2010hex | 8208dec)

Descripción: Desbordamiento datos EP CBus

 

Reacción: Bloqueo de datos de proceso de unidad pasarela

Causa

Medida

Una o varias unidades en el CBus han dejado de responder.

– Comprobar el cableado CBus.

– Comprobar si las unidades de CBus están conectadas.