Défauts 32 Communication

Défaut : 32.2 (2002hex | 8194dec)

Description : Time out communication EtherCAT®/SBusPLUS

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

Time out dans la transmission des données process pendant la communication EtherCAT®/SBusPLUS

– Vérifier le câblage du bus système et du bus modules.

– S'assurer que la configuration EtherCAT®/SBusPLUS est réglée correctement dans le contrôleur.

– Vérifier la durée de time out de l'interface EtherCAT®/SBusPLUS réglée.

Défaut : 32.3 (2003hex | 8195dec)

Description : Signal de synchronisation erroné

 

Réaction : Synchronisation externe

Cause

Action

La durée de la période du signal de synchronisation n'est pas correcte.

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.4 (2004hex | 8196dec)

Description : Signal de synchronisation manquant

 

Réaction : Synchronisation externe

Cause

Action

Absence de signal de synchronisation

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.5 (2005hex | 8197dec)

Description : Time out synchronisation

 

Réaction : Synchronisation externe

Cause

Action

Time out lors de la synchronisation sur le signal de synchronisation

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.6 (2006hex | 8198dec)

Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil

– Vérifier le câblage du bus système et du bus modules.

– Relancer la transmission.

Défaut : 32.16 (2010hex | 8208dec)

Description : Time out données EP CBus

 

Réaction : Verrouillage données process participant passerelle

Cause

Action

Un ou plusieurs participants du CBus ne répondent plus.

– Vérifier le câblage CBus.

– Vérifier si les participants CBus sont en marche.