故障32通讯
故障:32.2 (2002hex | 8194dec) 说明:EtherCAT®/SBusPLUS通讯超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在进行EtherCAT®/SBusPLUS通讯时,过程数据传输中出现超时。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 – 检查EtherCAT®/SBusPLUS接口的超时时间设置。 | |
故障:32.3 (2003hex | 8195dec) 说明:同步信号错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部同步 | |
原因 | 措施 | |
同步信号的周期时间不正确。 | 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 | |
故障:32.4 (2004hex | 8196dec) 说明:缺失的同步信号 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部同步 | |
原因 | 措施 | |
同步信号有误。 | 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 | |
故障:32.5 (2005hex | 8197dec) 说明:同步超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部同步 | |
原因 | 措施 | |
根据同步信号进行同步时出现超时。 | 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 | |
故障:32.6 (2006hex | 8198dec) 说明:传输参数组故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
将参数组传输至设备时发现了故障。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 重新启动传输。 | |
故障:32.16 (2010hex | 8208dec) 说明:CBus过程输入数据超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:网关设备过程数据锁定 | |
原因 | 措施 | |
CBus上的一个或多个设备不再响应。 | – 检查CBus布线。 – 检查CBus设备是否开启。 | |