Tamaño 0L

A

Vista desde arriba

[1]

X1: Conexión de red

[2]

X6: Conexión para desconexión segura, STO (opcional)

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[3]

X33: Interfaz para CDM11A, CBG01A o pasarela CFX11A-. o módulo de comunicación CFC11A

[4]

X25: Bornas de señal, véase el capítulo Unidad básica

[5]

S4: Conmutación entrada analógica V/mA

[6]

X26: Bornas de señal, véase el capítulo Unidad básica

[7]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

[8]

Fijación para sujetacables opcional para cable de señal

[9]

XK1: Punto de conexión por borna para borna de conexión Wago con palancas (3 conductores)

[10]

Etiqueta del producto con código QR

[11]

XK2: Punto de conexión por borna para borna de conexión Wago con palancas (5 conductores)

[12]

XK3: Punto de conexión por borna para borna de conexión Wago con palancas (5 conductores)

[13]

XK4: Punto de conexión por borna para borna de conexión Wago con palancas (5 conductores)

 

 

C

Vista desde abajo

[14]

X2: Conexión del motor y de la resistencia de frenado