Tamaño 0S

A | Vista desde arriba |
[1] | X1: Conexión de red |
[2] | X6: Conexión para desconexión segura, STO (opcional) |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[3] | X33: Interfaz para CDM11A, CBG01A o pasarela CFX11A-. o módulo de comunicación CFC11A |
[4] | X25: Bornas de señal, véase el capítulo Unidad básica |
[5] | S4: Conmutación entrada analógica V/mA |
[6] | X26: Bornas de señal, véase el capítulo Unidad básica |
[7] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
[8] | Fijación para sujetacables opcional para cable de señal |
[9] | XK1: Punto de conexión por borna para borna de conexión Wago con palancas (3 conductores) |
[10] | Etiqueta del producto con código QR |
[11] | XK2: Punto de conexión por borna para borna de conexión Wago con palancas (5 conductores) |
|
|
C | Vista desde abajo |
[12] | X2: Conexión del motor y de la resistencia de frenado |