Taille 0S

A | Vue de dessus |
[1] | X1 : raccordement réseau |
[2] | X6 : raccordement coupure de sécurité, fonction STO (optionnelle) |
|
|
B | Vue de face |
[3] | X33 : interface pour CDM11A, CBG01A ou passerelle CFX11A-. ou module de communication CFC11A |
[4] | X25 : bornes pour signaux de commande, voir le chapitre Appareil de base |
[5] | S4 : commutation entrée analogique V/mA |
[6] | X26 : bornes pour signaux de commande, voir le chapitre Appareil de base |
[7] | Tôle de blindage liaisons de signal et de puissance |
[8] | Fixation pour serre-câbles optionnel pour liaisons de transmission de signal |
[9] | XK1 : emplacement pour borne de liaison Wago avec leviers (3 conducteurs) |
[10] | Étiquette produit avec QR Code |
[11] | XK2 : emplacement pour borne de liaison Wago avec leviers (5 conducteurs) |
|
|
C | Vue de dessous |
[12] | X2 : raccordement du moteur et de la résistance de freinage |