Taille 0L

A

Vue de dessus

[1]

X1 : raccordement réseau

[2]

X6 : raccordement coupure de sécurité, fonction STO (optionnelle)

 

 

B

Vue de face

[3]

X33 : interface pour CDM11A, CBG01A ou passerelle CFX11A-. ou module de communication CFC11A

[4]

X25 : bornes pour signaux de commande, voir le chapitre Appareil de base

[5]

S4 : commutation entrée analogique V/mA

[6]

X26 : bornes pour signaux de commande, voir le chapitre Appareil de base

[7]

Tôle de blindage liaisons de signal et de puissance

[8]

Fixation pour serre-câbles optionnel pour liaisons de transmission de signal

[9]

XK1 : emplacement pour borne de liaison Wago avec leviers (3 conducteurs)

[10]

Étiquette produit avec QR Code

[11]

XK2 : emplacement pour borne de liaison Wago avec leviers (5 conducteurs)

[12]

XK3 : emplacement pour borne de liaison Wago avec leviers (5 conducteurs)

[13]

XK4 : emplacement pour borne de liaison Wago avec leviers (5 conducteurs)

 

 

C

Vue de dessous

[14]

X2 : raccordement du moteur et de la résistance de freinage