Datos técnicos

Filtro de salida

Unidad

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

Ref. de pieza

17985110

17985129

17985137

Tensión nominal

V

3 × 0 – 500 V

Corriente nominal IN

A

5.5

12.5

24

Pérdida nominal de potencia

W

80

120

200

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contactos de conexión
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Borna roscada

Sección
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5-16

Par de apriete
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.6Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

3Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Contactos de conexión PE

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

6

Índice de protección según EN 60529

IPXXB

Masa

kg

8

18

25