Technische Daten
Ausgangsfilter | Einheit | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 |
Nennspannung | V | 3 × 0 – 500 V | ||
Nennstrom IN | A | 5.5 | 12.5 | 24 |
Nennverlustleistung | W | 80 | 120 | 200 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | ||
Anschlusskontakte | – | Schraubklemme | ||
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | 3Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | |
Anschlusskontakte PE | – | Bolzen M6 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 6 | ||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IPXXB | ||
Masse | kg | 8 | 18 | 25 |