技术数据
输出滤波器 | 单位 | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 |
|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 |
额定电压 | V | 3 × 0 – 500 V | ||
额定电流I额定 | A | 5.5 | 12.5 | 24 |
额定功率损耗 | W | 80 | 120 | 200 |
环境温度ϑ环境 | °C | 0 ~ 45 | ||
连接触点 | – | 螺钉型接线端子 | ||
截面 | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | |
拧紧扭矩 | Nm | 1.6遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。 | 3遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。 | |
PE连接触点 | – | M6销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 6 | ||
按照EN 60529的防护等级 | – | IPXXB | ||
质量 | kg | 8 | 18 | 25 |