Motores asíncronos en el modo de regulación VFCPLUS
En el modo de regulación VFCPLUS, se puede utilizar dinámicamente todo el rango de velocidad del accionamiento y también es posible invertir y desplazarse a través de la velocidad 0.
Sin embargo, no es posible el funcionamiento continuo de los motores asíncronos a velocidades bajas. Las velocidades mínimas, que no deben descender de forma permanente en el funcionamiento sin encoder, son:
- Motor: 1 % de la velocidad nominal del motor asíncrono
- Regenerativa: 10 % de la velocidad nominal del motor asíncrono
AVISO

Aplicación de elevación sin encoder
La regulación en lazo abierto debe diseñarse de tal manera que el sentido de giro sólo pueda invertirse en estado de parada (con el freno aplicado).
Al determinar la velocidad máxima, tenga en cuenta que el par de máximo MK disminuye cuadráticamente en el rango de debilitamiento de campo.