Asynchronmotoren im Regelverfahren VFCPLUS
Im Regelverfahren VFCPLUS kann der ganze Drehzahlbereich des Antriebs dynamisch genutzt werden, auch das Reversieren und das Fahren durch die Drehzahl 0 sind möglich.
Allerdings ist ein dauerhafter Betrieb von Asynchronmotoren bei kleinen Drehzahlen nicht möglich. Die Mindestdrehzahlen, die im geberlosen Betrieb nicht dauerhaft unterschritten werden dürfen, betragen:
- motorisch: 1 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors
- generatorisch: 10 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors
HINWEIS

Geberlose Hubwerksanwendung
Die Steuerung muss so ausgelegt werden, dass eine Drehrichtungsumkehr nur im Stillstand (bei geschlossener Bremse) erfolgen kann.
Beachten Sie bei der Festlegung der Maximaldrehzahl, dass das Kippmoment MK im Feldschwächbereich quadratisch abnimmt.