Moteurs asynchrones en mode de régulation VFCPLUS

En mode de régulation VFCPLUS, toute la plage de vitesse de l'entraînement peut être utilisée de manière dynamique ; inversion et fonctionnement à vitesse 0 sont également possibles.

L'exploitation en continu à petites vitesses de moteurs asynchrones n'est cependant pas possible. Les vitesses minimales en dessous desquelles les moteurs sans codeur ne doivent pas tourner en continu, sont les suivantes.

  • En moteur : 1 % de la vitesse nominale du moteur asynchrone
  • En générateur : 10 % de la vitesse nominale du moteur asynchrone

REMARQUE

Application de levage sans codeur
Le pilotage doit être réglé de telle sorte que la modification du sens de rotation ne puisse se faire qu'à l'arrêt (frein serré).

Pour la définition de la vitesse maximale, tenir compte du fait que le couple de décrochage MK diminue de façon quadratique dans la plage de désexcitation.