Accionamiento multimotor de motores asíncronos
Por accionamiento multimotor se entiende la conexión eléctrica en paralelo de varios motores asíncronos idénticos a un variador, que acoplados mecánicamente de forma rígida accionan una carga.
El funcionamiento en paralelo de varios motores asíncronos idénticos es posible si se cumplen estrictamente las siguientes condiciones:
- Utilice sólo motorreductores del mismo tipo y con los mismos datos de devanado.
- La posición del rotor de cada uno de los motores no debe diferir en ningún caso más que el siguiente ángulo mecánico:
- Zp × Δφmec_máx < 20°
- Zp = Número de pares de polos del motor
- Δφmec_máx = Ángulo de torsión máximo de la conexión del eje en relación con el eje del motor
- La mecánica debe garantizarlo incluso con cargas de par máximas diferentes en los ejes del motor.
El número máximo de motores depende del modo de regulación:
Modo de regulación | Número de motores |
|---|---|
U/f | 64 |
VFCPLUS | 10 |