Mehrmotorenantrieb von Asynchronmotoren

Unter Mehrmotorenantrieb wird die elektrische Parallelschaltung mehrerer baugleicher Asynchronmotoren an einem Umrichter verstanden, die mechanisch starr gekoppelt eine Last antreiben.

Der parallele Betrieb mehrerer identischer Asynchronmotoren ist unter der strengen Einhaltung der folgenden Bedingungen möglich:

  • Verwenden Sie nur Getriebemotoren des gleichen Typs und mit gleichen Wicklungsdaten.
  • Die Rotorlage der einzelnen Motoren dürfen unter keinen Umständen um mehr als den folgenden mechanischen Winkel differieren:
  • Zp × Δφmech_max < 20°
  • Zp = Anzahl der Motorpolpaare
  • Δφmech_max = maximaler Verwindungswinkel der Wellenverbindung bezogen auf die Motorwelle
  • Dies muss die Mechanik auch bei maximal unterschiedlichen Drehmomentbelastungen der Motorwellen gewährleisten.

Maximale Anzahl der Motoren ist vom Regelverfahren abhängig:

Regelverfahren

Anzahl der Motoren

U/f

64

VFCPLUS

10