Freno chopper
Unidad | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | |||||||
Modelo | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 90 | ||||||
Potencia continua freno chopper | kW | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 150 % × potencia continua de freno chopper | ||||||
Contactos de conexión X2 | – | |||||||