Brems-Chopper

Einheit

MCC91A-....-5E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

90

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

0.7

1.1

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Dauerleistung Brems-Chopper

Anschlusskontakte X2

Federzugklemme