Chopper de frenagem
Unidade | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | |||||||
Tipo | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 90 | ||||||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência contínua do chopper de frenagem | ||||||
Contatos da conexão X2 | – | |||||||