Allgemein

Einheit

MCC91A-....-5E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

7

11

15

19

27

34

50

Leistungsaufnahme 24 V

W

1

Entstörung

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

Schraube M4 (mit Klemmbügel)

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

1.7