单位
MCC91A-....-5E3-4..
规格
0S
型号
0010
0016
0020
0025
0032
0040
0055
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
7
11
15
19
27
34
50
功率消耗24 V
1
防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
M4螺栓(带终端夹)
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
1.7