Datos técnicos generales
Inmunidad a interferencias | conforme a EN 61800-3; 2.º entorno |
Emisión de interferencias | Clase de valor límite C2 según EN 61800-3. Mediante medidas correspondientes se puede mejorar el grado de supresión de interferencias. Encontrará más información al respecto en el capítulo Instalación conforme a CEM según EN 61800-3. |
Temperatura ambiente ϑU | -10 – 40 °C sin reducción de potencia 40 – 55 °C con reducción de potencia Encontrará más información en el capítulo "Planificación de proyecto" > "Selección de un variador" > Factores que reducen la potencia. |
Tipo de refrigeración | Convección natural:
Convección forzada mediante ventilador instalado con conmutación en función de la temperatura (encendido – a temperatura del disipador 44 °C / apagado – a temperatura del disipador 40 °C):
|
Corriente de cortocircuito | La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1. |
Grado de protección | IP20 según EN 60529, sólo con conectores de potencia enchufados para corriente y motor |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | III según IEC 60664-1 |
Altitud de instalación sobre el nivel de mar: | Para h ≤ 1000 m no se aplican restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|