Allgemeine technische Daten

Störfestigkeit

erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung

Störaussendung

Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3.

Mit entsprechenden Maßnahmen kann der Entstörgrad verbessert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel EMV-gerechte Installation gemäß EN 61800-3.

Umgebungstemperatur ϑU

-10 – 40 °C ohne Derating

40 – 55 °C mit Derating

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Projektierung" > "Auswahl eines Umrichters" > Leistungsmindernde Faktoren.

Kühlungsart

Natürliche Konvektion:

  • MCC91A-0010 – 0025-5.3..
  • MCC91A-0017 – 0034-2.1..

Zwangskonvektion durch eingebauten temperaturabhängig geschalteten Lüfter (an – bei Kühlkörpertemperatur 44 °C / aus – bei Kühlkörpertemperatur 40 °C):

  • MCC91A-0032-5.3.. – MCC91A-0240-5.3..
  • MCC91A-0042-2.1.. – MCC91A-0093-2.1..

Kurzschluss-Strom

Der unbeeinflusste Kurzschluss-Strom beträgt gemäß EN 61800-5-1 65 kA.

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529, nur mit gesteckten Leistungssteckern für Netz und Motor

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Aufstellungshöhe NHN:

Bei h ≤ 1000 m gelten keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.