Uso de contactor de red
Proceda del siguiente modo:
- Coloque siempre el contactor de red antes del filtro de red (si lo hubiera).
- Como contactor de red utilice al menos un contactor de la categoría de uso AC-3 (EN 60947-4-1).
- Tras desconectar la tensión de alimentación, espere un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos.
- Con unidades trifásicas, no conecte la tensión de alimentación con más frecuencia que cada 60 s.
- Con unidades monofásicas, no conecte la tensión de alimentación con más frecuencia que cada 120 s.
- No utilice el contactor de red para el modo manual, sino sólo para conectar y desconectar el variador.
La siguiente tabla ofrece una visión general de cuándo es necesario un contactor de red. Observe las indicaciones sobre las medidas de protección necesarias para la resistencia de frenado utilizada en el manual del producto > capítulo Protección de la resistencia de frenado contra sobrecarga térmica.
Resistencia de frenado | Elemento protector / medida de protección | ¿Contactor de red necesario? |
|---|---|---|
Ninguna resistencia frenado BW.. | – | No |
RF.. Construcción plana | – / relé de sobrecarga externo | No / Sí |
Resistencia frenado BW como PTC | – | No |
RF.. | Relé de sobrecarga externo | Sí |
BW..-T | Evaluación contacto térmico | Sí |
Tenga en cuenta que, con resistencias planas, la protección térmica interna solo surte efecto con tensiones de red ≥ 380 V. En tensiones de red < 380 V, para garantizar la protección de las resistencias de frenado contra la sobrecarga y la sobretemperatura se debe recurrir a otros métodos diferentes, p. ej. un relé de sobrecarga térmico del cliente.