Conductor doble, con puntera de cable, flexible, con o sin collar de plástico

Variador

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Conductor doble, la misma sección transversal en mm2,

Puntera de cable twin

Collar de plástico

Con

Sin

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Tamaño 0S

X1

Borna roscada

8

0.5

1

0.25

1

Tamaño 0L

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamaño 0S

X2

8

0.5

1

0.25

1

Tamaño 0L

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5