Doppelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen

Umrichter

Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2,

Twin-Aderendhülse

Kunststoffkragen

mit

ohne

minimal

maximal

minimal

maximal

Baugröße 0S

X1

Schraubklemme

8

0.5

1

0.25

1

Baugröße 0L

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Baugröße 0S

X2

8

0.5

1

0.25

1

Baugröße 0L

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5