Customización

En la placa de características de la unidad del variador se puede imprimir un texto libremente configurable por parte del cliente. Este texto puede tener hasta 50 caracteres y puede ser, por ejemplo, el nombre de la empresa, el número de pedido o un número de material del cliente. Además, el texto se almacena entre los parámetros del variador y está disponible electrónicamente para, p. ej., un inventario automático.