Personnalisation
La plaque signalétique du variateur de vitesse peut être complétée avec un texte que le client peut choisir. Ce texte, comprenant 50 caractères maximum, peut, p. ex., être le nom de l'entreprise, le numéro de commande ou une référence matériel du client. De plus, le texte est enregistré dans des paramètres du variateur de vitesse. Il est également disponible au format électronique, p. ex. à des fins d'inventaire automatique.