Personalização

É possível imprimir um texto à escolha do cliente na plaqueta de identificação da unidade do conversor. Esse texto de no máximo 50 caracteres pode ser, por exemplo, o nome da empresa, o número do pedido de compras ou um número de material do cliente. Além disso, o texto é armazenado no conversor em parâmetros e está disponível eletronicamente, por exemplo, para o inventário automático.