Industrial Security

A medida que aumentan las conexiones en red y, por tanto, el acceso desde el exterior, crece la importancia de los conceptos de protección. Por ello, los operadores de infraestructuras críticas deben cumplir unas normas mínimas de seguridad informática y proteger sus instalaciones contra los ciberataques. SEW‑EURODRIVE aplica métodos en todas las fases relevantes del proceso para la protección de instalaciones industriales de acuerdo con la serie internacional de normas IEC 62443-4-1. Nuestro Computer Emergency Response Team (CERT, o Equipo de respuesta para emergencias computacionales) asegura de forma continua la calidad en materia de ciberseguridad y señaliza posibles incidencias mediante Security Advisories.