Sécurité industrielle
Dans le cadre de la mise en réseau croissante et donc des accès depuis l'extérieur, les concepts de protection gagnent en importance. Les exploitants d'infrastructures critiques doivent respecter des standards minimaux en matière de sécurité informatique et protéger leurs installations contre les cyberattaques. Dans toutes les étapes du processus importantes, SEW-EURODRIVE utilise des méthodes de protection des installations industrielles, conformément à la norme internationale IEC 62443-4-1:2018. Notre équipe CERT (Computer Emergency Response Team) assure en permanence la qualité en termes de cybersécurité et signale les anomalies via des avis de sécurité (Security Advisories).