Industrial Security
Im Zuge der zunehmenden Vernetzung und damit der Zugriffe von außen, wächst die Bedeutung von Schutzkonzepten. Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen daher IT-Security-Mindeststandards einhalten und ihre Anlagen gegen Cyberangriffe schützen. SEW?EURODRIVE wendet in allen relevanten Prozessschritten Methoden an zum Schutz von industriellen Anlagen konform der internationalen Normenreihe IEC 62443-4-1. Unser Computer Emergency Response Team (CERT) sichert fortlaufend die Cybersecurity Qualität und meldet über Sercurity Advisories Auffälligkeiten.