Seguridad funcional
La tecnología de seguridad está completamente integrada en el módulo de automatización MOVI-C®. La desconexión segura de par (STO) se incluye en la unidad básica. Otras funciones de seguridad, como las entradas y salidas seguras, las funciones de parada segura, las funciones de movimiento seguras, las funciones de posición seguras, el frenado seguro o la comunicación segura, son opcionales. La puesta en marcha se efectúa de forma guiada mediante un asistente en la herramienta de ingeniería MOVISUITE®.