Sécurité fonctionnelle

La sécurité fonctionnelle est entièrement intégrée dans le système d'automatisation modulaire MOVI-C®. La suppression sûre du couple (STO) est déjà comprise dans l'appareil de base. D'autres fonctions de sécurité, comme les entrées et sorties de sécurité, les fonctions d'arrêt de sécurité, les fonctions de mouvement de sécurité, les fonctions de positionnement de sécurité, le freinage de sécurité ou la communication de sécurité sont optionnelles. La mise en service est guidée par un assistant dans l'outil d'ingénierie MOVISUITE®.