MOVI-C® CONTROLLER

Les MOVI-C® CONTROLLER sont les systèmes de pilotage de SEW-EURODRIVE. Ils sont optimisés pour les tâches de passerelle, de mouvement, d'automatisation ou de contrôle cyberphysique. Les MOVI-C® CONTROLLER peuvent être raccordés au système de pilotage amont d'une cellule machine, voire de l'installation, via les systèmes de bus de terrain pour PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus TCP. Ils permettent également l'automatisation des machines et des installations complètes en tant que commande autonome. En tant que maîtres, les MOVI-C® CONTROLLER assurent alors, via EtherCAT®/SBusPLUS ou PROFINET la communication fluide avec les appareils de niveau inférieur, p. ex. les variateurs de vitesse MOVIDRIVE® et leur connexion isochrone.

Un large éventail de catégories de puissance est disponible. Les boîtiers de toutes les catégories sont très compacts afin de pouvoir être intégrés même dans les petites armoires de commande.

Les modules logiciels MOVIKIT® intégrés sont la valeur ajoutée décisive pour réduire la complexité. Avec ces logiciels, l'utilisateur dispose donc de plus de possibilités de paramétrage et n'est pas obligé de se plonger dans la programmation. Les modules logiciels MOVIKIT® permettent de résoudre des tâches complexes telles que le positionnement, la répartition de la charge, la régulation anti-oscillation ou la synchronisation et des automatismes complets tels que la robotique ou les transstockeurs.